Pressure Regulators

Abschnitt „Druckregelventile“

Aufgaben von Druckreglern

Druckregler sind Ventile, die in der Einlaufstrecke zur Ausrüstung eingesetzt werden, um den Mediendruck aufrechterhalten und einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Emerson bietet eine breite Palette gut konfigurierbarer Druckregler, die in den empfindlichsten Umgebungen, in denen der einheitliche Durchfluss und die Sicherheit entscheidend sind, für eine präzise Regelung des Gegendrucks in der Auslaufstrecke oder des Drucks in der Einlaufstrecke sorgen. Von der Öl- und Gasproduktion bis hin zur Wasserstoffbrennzelle – unsere Technologie ist unerlässlich für einen sicheren und einheitlichen Systembetrieb.

Katalog anzeigen

Sample Image

Jetzt herunterladen

Sample Image

Druckregler – Produkte

Gegendruckregler

Druckregler für hohen Durchfluss für die präzise Steuerung von Hydraulik- oder Pneumatikprozessen mit Optionen für den Fernbetrieb.

Wasserstoffregler

Druckregler sind für schwankende Feldanforderungen und Druckanforderungen von Wasserstoffanwendungen ausgelegt.

Druckminderungsregler

Druckminderungsregler für hohen Durchfluss, die in einer Vielzahl von Anwendungen mit Hochdruckversorgung arbeiten.

Hochrein-Druckregler

Regler für den Einsatz mit Spezial-, Brenn- und Industriegasströmen in kompakter Bauweise und mit hoher Durchflusskapazität.

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

    0 Artikel

    Sortieren nach:

    Empfohlen
    Empfohlen
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)