Valves

Abschnitt „Ventile“

Was sind Ventile?

Ventile sind die grundlegende Technologie für die Fluidsteuerung in automatisierten Umgebungen. Sie helfen bei der Regelung der Durchflussregelung und des Drucks und bieten außerdem wesentliche Absperrfunktionen in explosionsgefährdeten Anwendungen. Emerson ist weltweit führend in der Ventiltechnologie. Sie können sich auf eine breite Palette von magnetisch, pneumatisch betätigten und miniaturisierten Ventilen verlassen, die die Richtungs- und Proportionalsteuerung bereitstellen, die für einen sicheren, effizienten und wettbewerbsfähigen Betrieb erforderlich sind.

Webinar anzeigen

Sample Image

Ventilprodukte

Magnetventile

Entdecken Sie ein Portfolio von Ventilen, das von allgemeinen Anwendungen bis hin zu Modellen reicht, die für hochspezialisierte Anwendungen entwickelt wurden.

Proportionalventile

Proportionalventile regeln den Durchfluss von neutralen Fluiden und werden häufig in vielen industriellen und medizinischen Anwendungen eingesetzt. 

Pneumatikventile

Ventile und Ventilsysteme für Richtungs-, Durchfluss- und Druckregelung in den anspruchsvollsten druckluftbetriebenen Anwendungen.

Absperrventile für Kraftstoff

Gewährleisten Sie den erforderlichen Druck im Kraftstoffsystem, Durchflussregelung und stets zuverlässige Absperrfunktionen.

Sitzventile

Dies sind druckbetätigte und motorisierte Sitzventile, die für lang andauernden Einsatz in rauen oder sterilen Industrieanwendungen ausgelegt sind.

Messtechnische Ventile

Stellen Sie Sicherheit und Service Ihrer Geräteinstallationen mit Ventilblöcken, Absperr- und Absperr- und Entlüftungsventilen sicher.

Entstaubungsanlagen

Ventile, die die Druckluftkosten steuern, die Reinigungseffizienz maximieren und die Lebensdauer des Staubfilters verlängern

Quetschventile

Pneumatisch und magnetisch angetriebene Technologie zur Unterstützung Ihrer anspruchsvollsten Hygiene- und Einweganwendungen.

Hochdruckventile

Manuell und pilotbetätigte Ventile in robuster Konstruktion mit den höchsten industriellen Nenndrücken.

Informationsquellen

Konfiguratoren

Produktkonfiguratoren für pneumatische, Proportional- und Magnetventile

Rechner

Berechnungstools für Durchfluss und Umrechnungen

Händler finden

Einen Vertragshändler in Ihrer Nähe finden

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

    0 Artikel

    Sortieren nach:

    Empfohlen
    Empfohlen
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)