Was ist Automatisierung in der Automobilindustrie?

Automatisierung in der Automobilindustrie ist eine Kombination aus physikalischen Komponenten und fortschrittlichen Software- und ML-Lösungen, die eine Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Markteinführungzeit ermöglichen, wie sie in der heutigen Automobilindustrie unabdingbar ist. Ob Sie nun Komponenten oder Fertigprodukte herstellen, Emerson hilft Ihnen, besser als die Konkurrenz zu sein. Unser umfassendes Paket an Produkten und Lösungen für die Automobilproduktion hilft Ihnen dabei, die schwierigsten Produktions- und Lieferprobleme zu meistern.

BLOG LESEN

Sample Image

Hier erfahren Sie mehr

Sample Image

Fertigungsprozess in der Automobilindustrie

Automobilhersteller müssen pro Stunde so viele Fahrzeuge montieren wie noch nie. Von Antriebssträngen über die Endmontage bis hin zur Teilereinigung und die Anwendungen für Karosserie und Lackierungen ist es unerlässlich, die Effizienz in der Produktionshalle durch verteilte Industrienetzwerke zu steigern. Das Entwicklerwissen und die Expertise von Emerson im Bereich der Industrieautomatisierung können Ihnen helfen, die Produktion zu rationalisieren, die Installations- und Inbetriebnahmezeit zu verkürzen und sicherzustellen, dass jeder Aspekt Ihres Betriebs sicher ist und durch Echtzeitdaten gesteuert wird.

Lösungen für die Fabrikautomatisierung

Mit den präzise ausgelegten Automatisierungsprodukten und Softwarelösungen von Emerson, die von der Werkshalle bis in die Cloud reichen, sorgen Sie für flexible und effiziente Betriebsabläufe.

Reifenherstellung

Reifenhersteller sehen sich dem Druck ausgesetzt, die Energieeffizienz zu erhöhen, die Abfallmengen zu reduzieren und den Betrieb nachhaltig zu gestalten. Emersons Angebot an Sensortechnologien, Ventilen und Pneumatikkomponenten, integriertem Edge-Computing und Echtzeit-Datenanalyselösungen helfen, den Energieverbrauch im Griff zu behalten, die Abfallmengen zu reduzieren und die Ausfallzeiten in Reifenherstellungs- und Reifenaushärtungsprozessen zu verkürzen . Vom Mischer bis zum Fertigstellungsprozess ermöglicht Emerson eine sichere und flexible Reifenherstellung.

Kraftstofftankanlagen

Anwendungen zur Lagerung, Abgabe und zum Transport von Kraftstoff setzen einer sichere und präzise Durchfluss- und Druckregelung voraus. Ganz gleich, ob Sie Komponenten oder komplette Anwendungen für den Einsatz konventioneller oder alternativer Kraftstoffe, wie unter anderem Wasserstoff, benötigen, Emerson kann geprüfte und zuverlässige Lösungen zur Verfügung stellen, die skalierbar, sicher und effizient sind. Unsere zuverlässige Ventiltechnologie und Datenfunktionen für die Peripherie können Ihnen helfen, Lösungen zu entwickeln, die die Anforderungen der anspruchsvollen Normen der heutigen globalen Märkte erfüllen.

Maschinensicherheit

Arbeiten Sie mit Emerson zusammen, um die Automatisierung zu verbessern und den Schutz von Mitarbeitern durch erweiterte Risikoanalysen, quantifizierte Funktionalitäten und Fachwissen im Bereich der Maschinenautomatisierung zu verbessern.