Was ist die Elektronikfertigung?

Halbleiter- und Lithium-Ionen-Batterien sowie andere elektronische Komponenten sind für Computer, Mobiltelefone, Automobilbaugruppen und viele andere Anwendungen unerlässlich. Die Herstellung dieser Bausteine ist ressourcenintensiv und teuer. Emerson bietet Lösungen, mit denen die Elektronikfertigung höchst zuverlässig, energieeffizient und sicher betrieben werden kann – bei gleichzeitiger Steigerung des Durchsatzes und Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in einem herausfordernden Weltmarkt.

FLYER ANSEHEN

Sample Image

WEBINAR ANSEHEN

Sample Image

Halbleiterproduktion und -fertigung

Halbleiterhersteller drängen auf höhere Erträge bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit bei vorhandensein korrosiven, brennbaren Gasen. Die präzise Medienregelung und eine zuverlässige Druckregelung sind unerlässlich für die Gaszufuhr im Fertigungsprozess. Mit einem breiten Portfolio an Produkten und Fähigkeiten liefert Emerson das Maß an Prozesssteuerung und Erkenntnissen zu den Maschinen, mit denen Ihre Maschinen die höchste Effizienz und Durchsatzkapazität erreichen können.

IIoT und digitale Transformation

Erfahren Sie, wie Emerson Ihnen dabei helfen kann, Einblick in jede Maschine und jeden Prozess zu gewinnen und Ausfallzeiten, Energieverbrauch und Ineffizienzen in jeder Produktionsphase zu reduzieren.

Elektronik-Herstellungsmedien

Bild
Der Branson GMX-20DP Ultraschallschweißer liefert präzise Leistung für die EV/ESS-Batteriezellenproduktion.
Bild
Wie die Halbleiterfertigung nachhaltig und smarter werden kann.
Bild
Steigerung von Halbleitausbeute und -qualität durch Druckregelungstechnologie.