Flüssigkeitsregelung und Pneumatik für die Verarbeitung und Verpackung von Milchprodukten

Vorschriften, Ressourcennachhaltigkeit und sich entwickelnde Marktanforderungen stellen die Erzeuger von Milchprodukten vor viele Herausforderungen. Lösungen von Emerson helfen dabei, Bereiche mit Lebensmittelproduktion effizient und von Verunreinigungen frei zu halten, die Betriebskosten niedrig und die Verpackungsanlagen auf voller Geschwindigkeit zu halten. Unsere Produkte verfügen über die Modularität und das Spektrum an Zulassungen, die Erstausrüster und Endbenutzer benötigen, um ihre Produktivität aufrechtzuerhalten – ohne jemals die Sicherheit des Personals oder der Verbraucher zu gefährden.

Broschüre anzeigen

Sample Image

Anwendungen in Milchproduktionsanlagen


Übersicht

Die Produkte von Emerson sind für jede Anwendung in der Milchindustrie geeignet, von der Verarbeitung bis zur Verpackung. Unsere Fluidregelungen und die Pneumatik gewährleisten, dass die Vorsteuerung der Ventile sowie die Regelung von Wasser, Luft, Gas, Strom und Dampf (WAGES) die Anforderungen Ihrer Normen für Lebensmittelsicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen.

Verwandte Produkte

AVENTICS™ Rundzylinder der Serie CSL-RD aus Edelstahl (ISO 6432)

Der Zylinder der AVENTICS Serie CSL-RD (ISO 6432) ist ein runder Edelstahlzylinder, der sich in drei Ausführungen, der Standard-, Hygiene- und Kurzbauvariante, konfigurieren lässt. Die Serie CSL-RD (ISO 6432) verfügt über ein weiches Profil und geringe Rauheit der Oberfläche, die aus Edelstahl besteht. Durch NSF-H1-Fett und FDA-konforme Dichtungen eignet sie sich für den Kontakt mit Lebensmitteln. Darüber hinaus sind die Zylinder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 zertifiziert.

DETAILS ANZEIGEN
TopWorx™ Stellungsregler Modell DXP der Baureihe DX

Die TopWorx™ Regler der DX-Serie sind für den weltweiten Einsatz zugelassen.<br>Diskrete Stellungsregler der D-Serie halten nahezu allen Anlagenbedingungen stand. Korrosionsbeständigkeit und robuste Konstruktion ermöglichen überragende Leistungsmerkmale in den anspruchsvollsten Anwendungen. Diese Regler verfügen über eine IECEx-, ATEX- und UL-Zertifizierung in einem einzigen Modell und erleichtern globalen Kunden damit die Standardisierung von Betriebsabläufen über alle ihre Standorte hinweg. Die Regler der D-Serie verfügen außerdem über NEPSI-, KOSHA-, InMetro-, PESO- und EAC-Zertifizierungen. <br>Unsere Regler der D-Serie basieren auf unserer GO Switch Sensortechnologie, die erstklassige Funktionen bietet. Die hermetisch abgedichtete Ausführung der TopWorx GO Switches übertrifft bei heißen, kalten, nassen, schmutzigen, rauen, korrosiven und explosionsgefährdeten Bedingungen alle anderen Positionssensoren. Das einzigartige Design der Kurvenscheibe ermöglicht eine schnelle und genaue Einstellung der GO Switch-Positionen, wodurch Totzone und Hysterese auf ein Minimum reduziert werden.

DETAILS ANZEIGEN
ASCO™ 290 Schrägsitzventil

Die ASCO Baureihe 290 beinhaltet ein fremdbetätigtes, direktbetätigtes Winkelkolbenventil für anspruchsvolle Anwendungen. Die geradlinige Gehäusebauart ist in Bronze oder Edelstahl erhältlich. Das Ventil eignet sich für allgemeine Betriebsanwendungen (Luft, inertes Gas, Wasser, Öl und leichte Schlämme) sowie für Dampf, Heißwasser und Hilfsflüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Viele optionale Ausstattungsmerkmale wie eine optische/elektrische Stellungsanzeige oder eine Hubbegrenzung erhältlich.

DETAILS ANZEIGEN
AVENTICS Ventilsysteme der Serie CL03

Die Serie CL03 von AVENTICS ist für Pneumatiklösungen in der Nahrungsmittelindustrie das ideale Ventilsystem – klares Design, absolut flexibel in der Konfiguration, jederzeit modular erweiterbar und auf höchstem Niveau gegen Wasser geschützt. Der verwendete Kunststoff ist gegen Reinigungsmittel und aggressive Chemikalien beständig, sodass Anwendungen im Nassbereich auch unter erschwerten Bedingungen kein Problem darstellen. Das Ventilsystem bietet die enorme Flexibilität, in einem System bis zu 32 verschiedene Druckstufen zu erzeugen.

DETAILS ANZEIGEN

Maschinensicherheit

Unsere Erkenntnisse helfen Endnutzern dabei, die Prozesssicherheit effizient zu halten und gleichzeitig das Risiko für Mitarbeiter zu reduzieren.

Medien und Fallstudien

Bild
Pneumatikkomponenten halfen einem Verpackungsunternehmen für Milchprodukte, eine vorschriftsmäßige, aseptische Abfüllanlage zu errichten.
Bild
Ein integriertes Gehäuse bot einem Erstausrüster für die Milchproduktion eine schlüsselfertige Lösung.
Bild
Die Anpassung der Pneumatik hilft einem Käsehersteller bei der Modernisierung der Produktion.