Minimierung von Risiken bei der Lagerung und Abgabe von Kraftstoff
Lösungen für Kraftstoffabgabe und -lagerung
Wasserstoff
Emerson bringt jahrzehntelange Erfahrung mit Wasserstoffanwendungen mit, die Autofahrern eine sichere, leckagefreie, effiziente und schnelle Betankung ermöglichen. Sie helfen Ausrüstungsherstellern und Endanwendern, die wachsende Nachfrage nach Tankstellen- und Betankungsawendungen zu erfüllen. Unsere Druckregler, Ventile und Steuerungen sowie unsere Floor to Cloud™ Edge- und Softwarelösungen helfen Ihnen, die Kosten im Griff zu behalten und anspruchsvolle Sicherheitsspezifikationen für Transport und Betankung einzuhalten.
Verwandte Produkte
TESCOM™ Druckregler der Serie 26-2000 für Entlüftungsprozesse
Der kolbengesteuerte Hochdruckregler der Serie 26-2000 ist in dom-, druckfeder- und luftgesteuerten Versionen erhältlich. Der Regler verfügt standardmäßig über getrennte, gekapselte Entlüftung mit Eingangsdruckstufen von 413-1 034 bar/6 000-15 000 psig. Ideal für den Einsatz in Forschungs- und Entwicklungslaboratorien, Druckfüllungen, Kalibrierprüfungen, Berstprüfmaschinen, Bauteilprüfung und hydraulischen- oder pneumatischen Anwendungen mit Hochdruck.
ASCO™ 210 Magnetventile
Die ASCO Serie 210 umfasst eine Reihe wirtschaftlicher Magnetventile für hohen Durchfluss, die für den Betrieb in Anlagen mit Flüssigkeit, Korrosion sowie Luft/inertem Gas geeignet sind. Mit einer großen Bandbreite an Druckstufen, Größen und elastischen Materialien bieten die hochzuverlässigen 2-Wege-Ventile eine lange Lebensdauer und geringe interne Leckage. Industrielle Anwendungen umfassen Autowaschanlagen, Luftkompressoren, Pumpen, Waschanlagen und industrielle Wasserregelung.
ASCO™ 291 Hochdruck-CNG-Magnetventil 5 000 psi
Die Hochdruck-Magnetventile der ASCO Baureihe 291 wurden speziell für die Abgabe von komprimiertem Erdgas entwickelt. Das robuste Kolbenventil aus Edelstahl ist so konzipiert, dass es Druckstufen von über 5 000 psi standhält. Die Bauart für hohen Durchfluss der Baureihe 291 ermöglicht eine schnelle CNG-Dosierung und verkürzte Fahrzeugfüllzeiten
ASCO™ 320 3-Wege-Magnetventil
Die ASCO Baureihe 320-S besteht aus Magnetventilen für den allgemeinen Betrieb, die für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt sind. Die direktbetätigten Ventile sind als Ausführungen mit mehreren Spannungsbereichen, für raue Umgebungen, zur Direktmontage, mit Feinregelung und langer Lebensdauer erhältlich. Sie eignen sich für den Einsatz in Analyse- und Diagnosegeräten, Staubfiltersystemen, im Bereich Life Sciences, Pressen und Metallstanzen.
ASCO™ 551 Schieberventil
Die ASCO Serie 551 ist eine Serie von kompakten Magnetschieberventilen, die sich bestens für die Regelung von Luft oder Inertgas in herausfordernden Umgebungen eignen. Die einzigartige Bauweise der Ventile kombiniert harte T-Dichtungen und flexible O-Ringe, die eine blasendichte Absperrung, Schmutzbeständigkeit und eine Zuverlässigkeit von mehreren Millionen Zyklen bieten. Die Serie 551 ist mit Gehäusen aus eloxiertem Aluminium, Messing und Edelstahl mit 1/4 Zoll NPT- und BSP-Anschlüssen lieferbar. Sie eignet sich für die rauen Bedingungen, die bei der Verarbeitung von Chemikalien, in der Raffinerie, bei Lebensmittel- und Getränkeanwendungen sowie in Bio- und Umweltwissenschaften vorgefunden werden.
AVENTICS Ventilsysteme der Serie AV03
Die AVENTICS Serie AV03/AV05 bildet eine zuverlässige Basis für kompakte Handling-Systeme und komplexe Automatisierungslösungen. Im Bereich Maschinensicherheit bietet die Serie AV03/AV05 intelligente Lösungen, die Ihren Aufwand für eine sichere Konstruktion deutlich verringert. Mit Integration der Feldbus- und E/A-Module der Serie AES sind auch alle Erfordernisse für ein Prozessleitsystem erfüllt. Die Serie AV03/AV05 ist einfach zu konfigurieren, einfach zu bedienen und leicht erweiterbar sowie IIoT-zukunftssicher durch die Integration von OPC UA und dem digitalen Zwilling
TESCOM™ Laborventile Serie VA/VG
Ventile der Serie VA und VG sind pneumatisch betätigte Absperrventile, die drucklos geschlossen oder geöffnet werden und einen Betriebsdruck von 6 000, 10 000 und 15 000 psig (414, 690 und 1 034 bar), eine extrem lange Lebensdauer und ein optionales integriertes Magnetventil bieten. Geeignet für Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Hervorragend geeignet für die Verwendung bei Zyklusprüfungen mit hohem Druck, in pneumatischen und hydraulischen Schalttafeln sowie in Forschungs- und Entwicklungslaboren.
AGI™ Ventile der Serie H2
Diese wartungsfreien Ventile verfügen über eine positive doppelte Absperrung, die den Bediener nach dem Absperren vor dem Prozessdruck schützt. Außerdem reduziert das modulare Ventildesign die Anzahl potenzieller Leckagestellen. Darüber hinaus enthalten die wartungsfreien, handbetätigten DBB-Ventile einen nicht einstellbaren Sitzring, der das Freisetzen von Hochdruckflüssigkeiten oder -gasen in die Umgebung verhindert, wobei das Nachstellen der Packung während der gesamten Nutzungsdauer des Ventils nicht erforderlich ist.
TESCOM™ elektropneumatischer Regler der Baureihe ER5000
Die Serie ER5000 umfasst einen mikroprozessorbasierten PID-Regler (proportional, integral, differential), der für ein breites Spektrum von Anwendungen präzise algorithmische Druckregelung bietet. Rer Regler kann eigenständig zur Regelung des Drucks von Inertgasen oder Instrumentenluft von 0 bis 6,9 bar (0 bis 100 psig) eingesetzt oder mit einem pneumatisch betätigten Regler verbunden werden. Bei Verwendung mit anderen Reglern bietet der ER5000 eine Druckregelung für Gase und Flüssigkeiten von Vakuum bis 2 068 bar (30 000 psig).
Weitere Produkte anzeigen