Zuverlässige Fluidsteuerungslösungen für die Infrastruktur von Rechenzentren
Moderne Rechenzentren sind für einen unterbrechungsfreien Betrieb auf äußerst zuverlässige Kühl-, Notstrom- und Sicherheitssysteme angewiesen. Angesichts wachsender Nachfrage und immer komplexerer Infrastruktur benötigen Betreiber und OEMs Lösungen, die die Verfügbarkeit steigern, eine schnelle Bereitstellung ermöglichen und eine sichere Leistung kritischer Anwendungen gewährleisten. Emerson liefert bewährte Ventil- und Steuerungstechnologien, die speziell auf die Umgebung von Rechenzentren ausgelegt sind, und trägt so zu einer verbesserten Systemzulässigkeit, zu einer einfacheren Integration und zur Unterstützung eines effizienten Betriebs von Kühl-, Stromversorgungs- und Brandschutzsystemen bei.