Bereitstellung einer Hochleistungs-Flüssigkeitskühlung für Rechenzentren mit extrem hoher Geschwindigkeit
Effizienter Betrieb der Kühlsysteme in Ihrem Rechenzentrum
ASCO™ Motorisierte Proportionalventile der Baureihe 290C
Die ASCO Baureihe 290C ist eine Reihe von schnell schließenden motorisierten Proportionalventilen mit hoher Durchflussrate und einer schließschlagarmen Bauart. Die robusten, zuverlässigen Ventile eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Sterilisatoren, Weinproduktion (Thermoregulierung), Lebensmittelverarbeitung, Autowaschanlagen, Hydrotherapie, Wasseraufbereitung, industrielle Heiz- und Kühlanlagen und Fahrzeugausrüstungen.
AGI™Messumformer Modell M6A Differenzdruck-Ventilblöcke
5-Wege-Ventilblöcke mit einer 3/16 in. (4,8 mm) Messblende für Differenzdruck-Erdgasanwendungen mit Drücken bis zu 6 000 psig (414 barg).