Nachhaltige grüne Energielösungen: Wegweisend für die Produktion von Biokraftstoffen
Biokraftstoffproduktion
VERFLÜSSIGUNG
Verwandte Produkte
ASCO™ Magnetventile der Baureihe 220 für Dampf und Heißwasser
Die Ventile der ASCO Baureihe 220 für Dampf und Heißwasser bieten bis zu 60 % mehr Durchfluss als Produkte anderer Hersteller. Das bedeutet, dass der Durchfluss eines 3/4 in.-Ventils von ASCO dem Durchfluss eines 1 in.-Ventils von Mitbewerbern entspricht. Die schwimmende PTFE-Membran der Baureihe 220 bietet eine positive Abdichtung und eine verbesserte Lebensdauer – bis zu viermal länger als andere Ventile. Das mit Gewinde versehene Oberteil ist leicht abnehmbar, um eine schnelle Inspektion und Wartung zu ermöglichen sowie Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren.
ASCO™ 290 Schrägsitzventil
Die ASCO Baureihe 290 beinhaltet ein fremdbetätigtes, direktbetätigtes Winkelkolbenventil für anspruchsvolle Anwendungen. Die geradlinige Gehäusebauart ist in Bronze oder Edelstahl erhältlich. Das Ventil eignet sich für allgemeine Betriebsanwendungen (Luft, inertes Gas, Wasser, Öl und leichte Schlämme) sowie für Dampf, Heißwasser und Hilfsflüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Viele optionale Ausstattungsmerkmale wie eine optische/elektrische Stellungsanzeige oder eine Hubbegrenzung erhältlich.