Was ist Transportautomatisierung?

Fahrzeuge an Land und auf See sind von komplizierten, vernetzten automatisierten Systemen abhängig, um die Antriebsleistung aufrechtzuerhalten, die Fahrgäste bequem zu halten und den zuverlässigen Betrieb aller in Bewegung losen Komponenten zu gewährleisten. Emerson unterstützt OEMs, Fahrzeughersteller und Betreiber bei der Entwicklung von Lösungen für die Transportautomatisierung, die für extrem wettbewerbsfähige und sicherheitsbewusste Branchen geeignet sind. Unsere erstklassigen Produkte und branchenspezifischen Fachkenntnisse können Ihnen helfen, Reisen sicher, energieeffizient und kosteneffektiv zu gestalten.

Hier erfahren Sie mehr

Sample Image

Hier erfahren Sie mehr

Sample Image

Fortschrittliche, anpassbare Lösungen für die Automatisierung von Nutzfahrzeugen​

Lkw und Busse, die heute unterwegs sind, verlangen, dass jede Systemkomponente zuverlässig funktioniert und oft in stark angepassten Anwendungen funktioniert. Wir bieten fortschrittliche elektrische und pneumatische Steuerungslösungen, die auf Motoren, Kupplungen, Getriebe, Kabinenfunktionen und Umrüstung für Spezialfahrzeuge wie Feuerlösch- und Kühlfahrzeuge zugeschnitten sind. Wir unterstützen jedes Fahrzeugsystem dabei, Spitzenleistungen zu erzielen und gleichzeitig die Sicherheit und Einhaltung strenger Emissionsstandards zu gewährleisten.

Automatisierte Antriebs- und Onboard-Systemsteuerung für Marineschiffe

Handelsschiffe und Handelsschiffe sind abhängiger denn je von automatisierten Systemen, die Daten nutzen, um einen sicheren und effizienten Betrieb kritischer Funktionen zu gewährleisten. Emerson bietet Lösungen und globalen Support und Teilelieferungen für die Schiffssteuerung und alle Aspekte der Wartung an Bord sowie die Vereinfachung und Verbesserung der Systemüberwachung und der proaktiven Wartung. Was auch immer der Zweck Ihres Fahrzeugs ist, die automatisierten Steuerungssysteme von Emerson ermöglichen einen sicheren und effizienten Betrieb.

Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie

Lifecycle-Dienstleistungen und Support für Schiffsprodukte und Anwendungen in Handels- und Sportschiffen.

Automatisierung des Eisenbahnwesens für sicheren Personen- und Güterverkehr

Im Zugverkehr ist jeder Aspekt, vom Öffnen und Sperren der Abteilklappen über die dynamische Bremsbetätigung bis hin zur Pantographensteuerung und Dementladung von Güterwagen, von präzise konstruierter automatisierter Technologie abhängig. Emerson arbeitet mit OEMs und Herstellern zusammen, um Systeme zu bauen, die den Bahnrichtlinien und -normen entsprechen. Wir liefern die robusten Komponenten und innovativen Lösungen, die Sie benötigen, um die schwierigsten Herausforderungen der Bahnindustrie bei der Automatisierung zu meistern.