Lösungen für den sicheren und präzisen Betrieb von Onboard-Systemen

Handels- und Freizeitschiffe benötigen automatisierte Lösungen, die helfen, ihre Ausrüstung effizient, kosteneffizient und nachhaltig laufen zu lassen und eine zuverlässige Steuerung zu liefern. OEMs, Systemintegratoren, Werften und Schiffsbetreiber setzen auf die Pneumatik, ventilgesteuerten Systeme und Schiffssteuerungen von Emerson, um den Betrieb von Schiffen sicher und zuverlässig zu machen. Aufgrund unserer weltweiten Präsenz und des unübertroffenen Know-hows verlassen sich unsere Kunden während der gesamten Lebensdauer ihrer Schiffe auf Emersons Unterstützung.

Weitere Informationen

Sample Image

Automatisierungsanwendungen für Marine-Anwendungen


ship captain looking out on the water

Automatisierung ist der Schlüssel, um die Systeme an Bord von Schiffen zuverlässiger und effizienter zu machen, ohne dabei die Sicherheit und Kontrolle zu beeinträchtigen. Mit den fortschrittlichen Steuerungslösungen und der Branchenexpertise von Emerson können Sie verschiedene Schiffsfunktionen unterstützen, Betriebsabläufe optimieren und die Einsatzbereitschaft in Gewerbe- und Freizeitschiffen verbessern. Darüber hinaus erhalten Sie bei der Inbetriebnahme und über die gesamte Lebensdauer des Schiffes hinweg unsere weltweit unübertroffene Unterstützung.


Unsere umfassenden Automatisierungslösungen unterstützen viele Schiffsfunktionen und helfen Ihnen bei Folgendem:


  • Verbessern der funktionalen Sicherheit mit Pneumatiksystemen, die für Ex-Bereiche auf Schiffen entwickelt wurden, wie z. B. Betankungs- und Tankumgebungen.
  • Steigern der Gesamtanlageneffektivität (OEE) durch verbesserte Überwachung und mit Komponenten, die für raue Bedingungen ausgelegt sind.
  • Bewahrung der Zuverlässigkeit und Bereitschaft von Schiffen mit zuverlässigen Start- und Steuerungssystemen, die mit allen Arten von Motoren und Getrieben zusammenwirken.
  • Senken der Emissionen und Kosten durch den Energieverbrauch.

Verwandte Produkte

AVENTICS™ Marex 3D Joystick-System

Das AVENTICS Marex 3D Joystick-System ermöglicht einfaches, reaktionsschnelles Manövrieren von Schiffen. Als Teil eines Marex Fernsteuerungssystems kann es auf maximal sechs Joysticks erweitert werden und außergewöhnliche Steuerung auf engem Raum liefern. Basierend auf modernstem ergonomischen Design und der Anschlussfähigkeit an alle Arten von Motoren, Getrieben und Strahlrudern bildet das Marex 3D eine hochentwickelte Komponente zeitgemäßer Schiffsmotorsteuerung. Das Marex 3D ist jetzt mit optionaler dynamischer Positionierung lieferbar. Ein einfaches Upgrade ist für Schiffe mit Marex OS-Steuerung verfügbar.

DETAILS ANZEIGEN
AVENTICS™ Serie Marex VCS

Das AVENTICS Marex VCS ist ein elektropneumatisches Ventilregelsystem, das die Grundlagen der AVENTICS-Technologie mit modernen Leistungsfähigkeiten und Bedienelementen vereint. Das Marex VCS wurde für Schiffe mit schweren Arbeitsbedingungen widerstandsfähig ausgelegt, ist leicht zu installieren und zu warten und dient zur Fernsteuerung von Absperrklappen in Flüssigkeitsleitungen, die alle Arten von Flüssigkeiten, von Frischwasser bis zu schwerem Heizöl, transportieren. Das System bietet Optionen wie Backup-Einheiten, SOS-Schaltschränke oder die Steuerung von Schnellschließventilen. Mit Touchscreen-Steuerung und -Überwachung ermöglicht Marex VCS die Datenübertragung an übergeordnete Systeme und kann für Neueinbauten oder Umrüstungen angepasst werden.

DETAILS ANZEIGEN
AVENTICS™ Marex ECS

Das AVENTICS Marex ECS bietet außergewöhnlich schlankes Design, vereinfachte Benutzererfahrung, Sicherheit und effiziente Funktionalität. CAN-Bus-Technik steuert Anwendungen mit Einzel- oder Doppeldieselmotor von bis zu vier Bedienstationen. Die Bedienungsfunktionen mit intuitiven Tastatursymbolen sind für den langfristigen Motor- und Getriebeschutz konzipiert. Das integrierte WLAN ermöglicht Einstellungen über mobile Geräte und Computer.

DETAILS ANZEIGEN
AVENTICS™ Series Marex OS

The AVENTICS Marex OS works with many propulsion systems, including reversing gear systems and even cutting-edge drive concepts such as hybrid systems. Its architecture can be customized to most customer’s specifications. Thanks to one, self-monitoring CAN bus drive per train and an internal software PLC, vessel control is reliable and adaptable. Pre-assembly simplifies installation.

DETAILS ANZEIGEN

Zertifizierungen und Zulassungen

Die Partnerschaft von Emerson mit OEMs und Schiffsherstellern umfasst einen Katalog von Produkten, die entwickelt wurden, um die für Marinesysteme üblichen Zertifizierungen zu erfüllen, sowie Branchenexpertise, mit der Ihre Konstruktionen schneller regulatorische Zulassungen erfüllen können. Wir bieten schnelle Diagnosen und Schätzungen für OEMs zusammen mit einem globalen Netzwerk, das eine schnelle Inbetriebnahme und Lieferung von zertifizierten und kundenspezifischen Produkten ermöglichen kann, sowie Online-Service für Marex-Systeme, der Ihre Genehmigungsprozesse beschleunigen kann.

Schiffskontrolldienste

Entdecken Sie Emersons umfassende Palette an Lifecycle-Dienstleistungen und Support für Schiffsprodukte und Anwendungen in Handels- und Sportschiffen.
Automobilbild
Erfahren Sie, wie Sie Ihr Schiff effizient steuern mit Marex Schiffsantriebssteuerungen
Video anschauen
Automobilbild
Erfahren Sie, wie Sie ein stressfreies Bootfahren schaffen können.
Artikel lesen
Automobilbild
AVENTICS pneumatische Ventilsysteme ermöglichen effiziente Offshore-Bohrungen.
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Marex OS III verbessert die Manövrierfähigkeit eines Reality-TV-Fischerbootes
Hier erfahren Sie mehr
Automobilbild
Unsere Lösungen reichen von Pneumatik bis hin zu modernen SCR-Fähigkeiten.
Broschüre anzeigen
Automobilbild
Sicheres Hybrid-Fahrgastreisen in der Nordsee
Hier erfahren Sie mehr