Totale Fluidsteuerung für die Wasseraufbereitung
Emerson bietet zudem eine breite Palette an Wasseraufbereitungslösungen, wie z. B. Regelventile für den Wasserdurchfluss zur Steuerung von Transferpumpen und Prozessventilen, kompakte Pneumatikventilblöcke mit Fieldbus-Elektronik für die Ventilautomatisierung und bleifreie Produkte für Trinkwasseraufbereitungsanwendungen und Wasseraufbereitungsanlagen.
Als Element der umfassenden Plattformlösung von Emerson werden ASCO Wasseraufbereitungsanwendungen eingesetzt in:
- Entlüftungs-/Geruchsmanagementlösungen für
- Bioraffinerien
- Desinfektions-/Filtrationsanlagen
- der Prozess-Vorsteuerung
- der Dichtungswassersteuerung
- der Feststoffentwässerung
Wasseraufbereitungslösungen in Aktion
Trennen und Absetzen
Verwandte Produkte
ASCO™ | Serie 562 | Schieberventile
Die ASCO Schieberventile der Serie 562 wurden für die Automatisierung mit Regelventilen in Upstream-, Midstream- und Downstream-Öl- und Gas-Märkten konzipiert. Die Ventile verfügen über die bewährte ASCO Magnettechnologie für eine beispiellose Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen. Die Serie 562 ist ein 4-Wege-Ventil, das für doppeltwirkende Prozessventilanwendungen gebaut wurde. Es ist in den Nennweiten 1/4 Zoll bis 1 Zoll mit Konstruktion aus Messing und Edelstahl 316L für die Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen lieferbar.
ASCO™ 210 Magnetventile
Die ASCO Baureihe 210, auch bekannt als 8210, umfasst eine Reihe wirtschaftlicher Universalmagnetventile für hohen Durchfluss, die für den Betrieb in Anlagen mit Flüssigkeiten, korrosiven Stoffen und Luft/Inertgas geeignet sind. Mit einer Vielzahl von Druckstufen, Größen und widerstandsfähigen Werkstoffen ermöglichen die äußerst zuverlässigen Zweiwege-Magnetventile eine lange Lebensdauer und geringe interne Leckage. Industrielle Anwendungen umfassen Autowaschanlagen, Luftkompressoren, Pumpen, Waschanlagen und industrielle Wasserregelung.
ASCO 212 Verbundwerkstoffventil
Mit den Verbundwerkstoffventilen der Baureihe 212, auch 8212 genannt, hat ASCO die Kunststoff-Verbundwerkstoffventiltechnologie perfektioniert. Die robusten, einfach zu installierenden Ventile sind speziell für Wasserreinigungs- und -aufbereitungssysteme in industriellen und gewerblichen Industrieanwendungen konzipiert. Mit der höchsten Druck- und Temperatureinstufung auf dem Markt – bis zu 150 psi bzw. 150 °F– löst die Baureihe 212 Ausfall- und Zuverlässigkeitsprobleme, die bei anderen Arten von Ventilen aus Verbundwerkstoff auftreten. Der leichte Kunststoffkörper des Ventils wurde so konstruiert und getestet, das bis zu 1 Million Betriebszyklen erreicht werden Die Baureihe 212 ist mit dem neuen universellen FasN-Verbindungssystem von ASCO ausgestattet – der weltweit schnellsten und sichersten Ventilanschlusstechnik.
ASCO™ 551 Schieberventil
Die ASCO Serie 551 ist eine Serie von kompakten Magnetschieberventilen, die sich bestens für die Regelung von Luft oder Inertgas in herausfordernden Umgebungen eignen. Die einzigartige Bauweise der Ventile kombiniert harte T-Dichtungen und flexible O-Ringe, die eine blasendichte Absperrung, Schmutzbeständigkeit und eine Zuverlässigkeit von mehreren Millionen Zyklen bieten. Die Serie 551 ist mit Gehäusen aus eloxiertem Aluminium, Messing und Edelstahl mit 1/4 Zoll NPT- und BSP-Anschlüssen lieferbar. Sie eignet sich für die rauen Bedingungen, die bei der Verarbeitung von Chemikalien, in der Raffinerie, bei Lebensmittel- und Getränkeanwendungen sowie in Bio- und Umweltwissenschaften vorgefunden werden.
Weitere Produkte anzeigen
Erfolgsgeschichten von Kunden
Fallstudie