Afag O-Ring Solution

Die Afag O‑Ring‑Zuführlösungen bieten ein robustes, rüstzeitfreies System zur Montage von O‑Ringen aus verschiedenen Materialien und Härtegraden direkt auf das Werkstück. Die Technologie wurde für Präzision und Effizienz entwickelt und gewährleistet eine schonende Handhabung, genaue Positionierung und zuverlässige Leistung in automatisierten Produktionsumgebungen. Mit ihrem kompakten Design, flexiblen Integrationsmöglichkeiten und geringen Wartungsanforderungen tragen diese Systeme dazu bei, Stillstandzeiten zu reduzieren, den Durchsatz zu erhöhen und die Gesamtqualität der Produkte zu verbessern. Von der Konzeptphase bis zur Implementierung unterstützen wir Sie dabei, eine stabile, effiziente und hochwertige Zuführung und Montage von O‑Ringen zu realisieren. Möchten Sie Ihren O‑Ring‑Montageprozess optimieren? Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anwendung zu besprechen.

Spezifikationen

Innendurchmesser6 mm bis 35 mm
Querschnitts­durchmesser1 mm bis 3 mm
Zykluszeitbis zu 26 Teile pro Minute
Bus SystemeProfibus DP, Ethernet/IP, EtherCAT, IO-Link