Afag Frequenzsteuergerät SIGA

Die Afag SIGA Frequenzsteuerungen sind für eine nahtlose Integration in Ihr Automationssystem konzipiert. Mit integriertem, einstellbarem Sanftstart für das ruckfreie Anfahren von Vibrationsförderern eignet sich dieses Gerät hervorragend für die stufenlose, variable Steuerung induktiver Lasten. SIGA Steuereinheiten von Afag unterstützen Sie bei der Gewährleistung von akkuraten und einheitlichen Zufuhrvorgängen sowie bei der Optimierung Ihrer automatisierten Prozesse.

Merkmale

  • Integrierter, einstellbarer Sanftstart gewährleistet ruckfreies Anfahren des Vibrationsförderers
  • Elektronische Frequenzregelungseinheit für die stufenlose, variable Regelung induktiver Lasten
  • Frequenzeinstellung in Schritten von 0,1 Hz