Afag Serie PDZ-200 Portalachsen 50228209

Teilenummer:

AVENTICS-50228209

Portalachse PDZ-200-XXX

Spezifikationen

TypPDZ-200
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hohlwelle-Ø55 mm
Hub max.5260 mm
Nettogewicht35.6 kg
Gewicht bewegt11.8 kg
Gewicht +100 mm Hub2.5 kg
Querschnitt Profil B x H200 x 114 mm
ModullängeH + 662 mm
Zahnriemenbreite100 mm
Nutengrösse unten/seitlich12/8 mm
Nutenabstand unten150 mm
Anzahl Linearführungen2
Drehmoment178.3 Nm
SchutzartIP30
Vorschubkonstante280 mm/U
Geschwindigkeit max.5 m/s
Max Beschleunigung m/s250 m/s²
Max. Umfangskraft4000 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
EinbaulageBeliebig