Afag Serie PEZ-100 Portalachsen 50231524

Teilenummer:

AVENTICS-50231524

Portal axis PEZ-100-XXX

Spezifikationen

TypPEZ-100
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hohlwelle-Ø55 mm
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Hub max.5260 mm
Nettogewicht18.3 kg
Gewicht bewegt5 kg
Gewicht +100 mm Hub1.4 kg
Querschnitt Profil B x H100 x 114 mm
ModullängeH + 638 mm
Zahnriemenbreite50 mm
Nutengrösse unten/seitlich8/6 mm
Nutenabstand unten68 mm
Anzahl Linearführungen1
Drehmoment89.1 Nm
SchutzartIP30
Vorschubkonstante280 mm/U
Geschwindigkeit max.5 m/s
Max Beschleunigung m/s250 m/s²
Max. Umfangskraft2000 N