Afag Serie PEZ-65 Portalachsen 50245031

Teilenummer:

AVENTICS-50245031

Portal axis PEZ-65-XXX

Spezifikationen

TypPEZ-65
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hohlwelle-Ø32 mm
Hub max.3760 mm
Nettogewicht5.2 kg
Gewicht bewegt1.7 kg
Gewicht +100 mm Hub0.54 kg
Querschnitt Profil B x H65 x 70 mm
ModullängeH + 413 mm
Zahnriemenbreite30 mm
Nutengrösse unten/seitlich6/5 mm
Nutenabstand unten43 mm
Anzahl Linearführungen1
Drehmoment14.2 Nm
SchutzartIP30
Vorschubkonstante165 mm/U
Geschwindigkeit max.5 m/s
Max Beschleunigung m/s250 m/s²
Max. Umfangskraft540 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
EinbaulageBeliebig