Afag Serie PEZ-80 Portalachsen 50245032

Teilenummer:

AVENTICS-50245032

Portal axis PEZ-80-XXX

Spezifikationen

TypPEZ-80
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hohlwelle-Ø40 mm
Hub max.5330 mm
Nettogewicht10.1 kg
Gewicht bewegt3 kg
Gewicht +100 mm Hub0.83 kg
Querschnitt Profil B x H80 x 80 mm
ModullängeH + 511 mm
Zahnriemenbreite38 mm
Nutengrösse unten/seitlich8/6 mm
Nutenabstand unten52 mm
Anzahl Linearführungen1
Drehmoment23.4 Nm
SchutzartIP30
Vorschubkonstante215 mm/U
Geschwindigkeit min.5 m/s
Geschwindigkeit max.5 m/s
Max Beschleunigung m/s250 m/s²
Max. Umfangskraft684 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm