Afag Serie PDZ-160 Portalachsen 50245033

Teilenummer:

AVENTICS-50245033

Portalachse PDZ-160-XXX

Spezifikationen

TypPDZ-160
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hohlwelle-Ø40 mm
Hub max.3650 mm
Nettogewicht20.8 kg
Gewicht bewegt6.8 kg
Gewicht +100 mm Hub1.62 kg
Querschnitt Profil B x H160 x 90 mm
ModullängeH + 574 mm
Zahnriemenbreite80 mm
Nutengrösse unten/seitlich8/6 mm
Nutenabstand unten120 mm
Anzahl Linearführungen2
Drehmoment114.1 Nm
SchutzartIP30
Vorschubkonstante224 mm/U
Geschwindigkeit max.5 m/s
Max Beschleunigung m/s250 m/s²
Max. Umfangskraft3200 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
EinbaulageBeliebig