Afag Serie PEZ-52 Portalachsen 50394895

Teilenummer:

AVENTICS-50394895

Portal axis PEZ-52-XXX

Spezifikationen

TypPEZ-52
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hohlwelle-Ø22 mm
Hub H1800 mm
Nettogewicht2.5 kg
Gewicht bewegt0.8 kg
Gewicht +100 mm Hub0.34 kg
Querschnitt Profil B x H52 x 56 mm
ModullängeH + 296 mm
Zahnriemenbreite25 mm
Nutengrösse unten/seitlich5/5 mm
Nutenabstand unten36 mm
Anzahl Linearführungen1
Drehmoment5 Nm
SchutzartIP 30
Vorschubkonstante126 mm/U
Geschwindigkeit max.3 m/s
Max Beschleunigung m/s230 m/s²
Max. Umfangskraft250 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
EinbaulageBeliebig