Afag Serie PDZ-128 Portalachsen 50394896

Teilenummer:

AVENTICS-50394896

Portalachse PDZ-128-XXX

Spezifikationen

TypPDZ-128
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hohlwelle-Ø32 mm
Hub max.1700 mm
Nettogewicht10.7 kg
Gewicht bewegt3.4 kg
Gewicht +100 mm Hub0.95 kg
Querschnitt Profil B x H128 x 75 mm
ModullängeH + 433 mm
Zahnriemenbreite65 mm
Nutengrösse unten/seitlich6/5 mm
Nutenabstand unten96 mm
Anzahl Linearführungen2
Drehmoment65.5 Nm
SchutzartIP30
Vorschubkonstante175 mm/U
Geschwindigkeit max.3 m/s
Max Beschleunigung m/s230 m/s²
Max. Umfangskraft2340 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0,05 mm
EinbaulageBeliebig