Afag Elektroschlitten ES12 50433803

Teilenummer:

AVENTICS-50433803

Elektroschlitten ES12-60

Spezifikationen

TypES12-60
Befestigungsraster30 x 30 mm
BefestigungsgewindeM4
Befestigungsgewinde alternativM3
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.10 °C
Lagerungstemperatur max.40 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H60 mm
Nettogewicht0.41 kg
Gewicht bewegt0.163 kg
Nennspannung< 75 V DC
AntriebLinearmotor, elektrisch
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.2.2 m/s
Max Beschleunigung m/s230 m/s²
Permanentkraft3.6 N
Spitzenkraft10.7 N
Kraftkonstante6.43 N/A
Wiederholgenauigkeit+/- 0.02 mm
Einbaulagehorizontal
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 4x Montageschraube M4x22
ZubehörAdapter ES8/12 LinMot, Motorkabel-M16, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Regler