Spezifikationen
| Typ | ES12-100 |
| Befestigungsraster | 30 x 30 mm |
| Befestigungsgewinde | M4 |
| Befestigungsgewinde alternativ | M3 |
| Betriebstemperatur min. | 10 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 10 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Hub H | 100 mm |
| Nettogewicht | 0.44 kg |
| Gewicht bewegt | 0.199 kg |
| Nennspannung | < 75 V DC |
| Antrieb | Linearmotor, elektrisch |
| Schutzart | IP30 |
| Geschwindigkeit max. | 2.5 m/s |
| Max Beschleunigung m/s2 | 30 m/s² |
| Permanentkraft | 3.6 N |
| Spitzenkraft | 10.7 N |
| Kraftkonstante | 6.43 N/A |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.02 mm |
| Einbaulage | horizontal |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø7x3, 4x Montageschraube M4x22 |
| Zubehör | Adapter ES8/12 LinMot, Motorkabel-M16, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler |
| Alternatives Zubehör | Weitere Motorkabel, Weitere Regler |