Spezifikationen
| Typ | SE30-2-50-G |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Nettogewicht | 1.45 kg |
| Fluiddurchführungen | 2 |
| Dauerdrehmoment | 5.6 Nm |
| Max. Drehzahl | 140 1/min |
| Max. Abtriebsmoment | 16 Nm |
| Antrieb | elektrisch |
| Übersetzung | 50:1 |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.0017 mm |
| Einbaulage | Beliebig |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x O-Ring Ø 2.5x0.62 |
| Zubehör | Anbausatz Drehbegrenzung für SE30, Netzteil S01-48/960, 3-phasig, Motorkabel-M17, Regler C11xx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S |
| Alternatives Zubehör | Weitere Motorkabel, Weitere Regler |