Afag Afag Serie SE30 Drehachsen 50444470

Teilenummer:

AVENTICS-50444470

Rotationsachse SE30-2-30-W

Spezifikationen

TypSE30-2-30-W
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Nettogewicht1.45 kg
Fluiddurchführungen2
Dauerdrehmoment3.3 Nm
Max. Drehzahl280 1/min
Max. Abtriebsmoment8 Nm
Antriebelektrisch
Übersetzung30:1
Wiederholgenauigkeit+/- 0.0017 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x O-Ring Ø 2.5x0.62
ZubehörAnbausatz Drehbegrenzung für SE30, Netzteil S01-48/960, 3-phasig, Motorkabel-M17, Regler C11xx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Regler