Afag Afag Serie SE30 Drehachsen 50444476

Teilenummer:

AVENTICS-50444476

Rotationsachse SE30-2-50-W-E

Spezifikationen

TypSE30-2-50-W-E
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Nettogewicht1.45 kg
Fluiddurchführungen2
Dauerdrehmoment5.6 Nm
Max. Drehzahl140 1/min
Max. Abtriebsmoment16 Nm
Antriebelektrisch
Übersetzung50:1
Encoder-TypSV-TLL ABZ, 102400 Inc/U
Wiederholgenauigkeit+/- 0.0017 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x O-Ring Ø 2.5x0.62
ZubehörAnbausatz Drehbegrenzung für SE30, Netzteil S01-48/960, 3-phasig, Motorkabel-M17, Regler C11xx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S
Alternative accessoriesAdditional motor cables, Additional regulators