Afag Serie PEL20 Portalachsen 50444492

Teilenummer:

AVENTICS-50444492

Portalachse PEL20-130

Spezifikationen

TypPEL20-130
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H130 mm
Nettogewicht3.65 kg
Gewicht bewegt1.2 kg
AntriebLinearmotor, elektrisch
Geschwindigkeit max.4.8 m/s
Permanentkraft31 N
Spitzenkraft137 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen4x Zentrierhülse Ø8x3,5, Trichterschmiernippel 90° M6
ZubehörExternes Wegmesssystem PEL20, Verbindungsset VS 516, Nutenstein M5, Motorkabel-M16, Regler C11xx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/500, 1-phasig
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile, Konsole im Ständerprogramm, Schleppkette auf Anfrage