Afag Serie RA-40-2F Drehachsen 50473182

Teilenummer:

AVENTICS-50473182

Rotationsachse RA-40-2F-30-W

Spezifikationen

TypRA-40-2F-30-W
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Nettogewicht0.69 kg
Fluiddurchführungen2
Dauerdrehmoment1.2 Nm
Drehwinkelendlos
Max. Drehzahl280 1/min
Max. Abtriebsmoment2.4 Nm
Übersetzung1.250694444
Wiederholgenauigkeit+/- 0.0017 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 2x O-Ring 2.5x0.62 mm
ZubehörAdapter, Motorkabel-M16, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/500, 1-phasig
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile