Afag Serie RA-40-2F-5E Drehachsen 50473200
Teilenummer:
Spezifikationen
| Typ | RA-40-2F-5E-30-G-ZE |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Nettogewicht | 0.89 kg |
| Elektrische Durchführungen | 5 x 2 A |
| Fluiddurchführungen | 2 |
| Dauerdrehmoment | 1.2 Nm |
| Drehwinkel | endlos |
| Max. Drehzahl | 280 1/min |
| Max. Abtriebsmoment | 2.4 Nm |
| Übersetzung | 1.250694444 |
| Encoder-Typ | SV-TLL ABZ, 61440 Inc/U |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.0017 mm |
| Einbaulage | Beliebig |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø7x3, 2x O-Ring 2.5x0.62 mm |
| Zubehör | Adapter, Initiatorkabel/-verlängerungen, Motorkabel-M16, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/500, 1-phasig |
| Alternatives Zubehör | Weitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile |