Afag Serie PEL20-SL-2S Portalachsen 50595458
Teilenummer:
Spezifikationen
| Typ | PEL20-140-SL-2S |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Hub H | 140 mm |
| Nettogewicht | 3.5 kg |
| Gewicht bewegt | 0.8 kg |
| Antrieb | Linearmotor, elektrisch + erweiterte Sicherheit 2S * |
| Geschwindigkeit max. | 6.8 m/s |
| Permanentkraft | 15 N |
| Spitzenkraft | 67 N |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.05 mm |
| Einbaulage | Beliebig |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 4x Zentrierhülse Ø8x3,5, Trichterschmiernippel 90° M6 |
| Zubehör | Externes Wegmesssystem PEL20, Verbindungsset VS 516, Nutenstein M5, Motorkabel-M16, Servoregler C1251-2S, Stecker Set zu Regler C1251-2S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/500, 1-phasig |
| Alternatives Zubehör | Weitere Motorkabel, Weitere Netzteile, Konsole im Ständerprogramm |