Numatics™ Filter, Regler und Öler der Baureihe 14

Die FlexiBlok® Produktreihe der Numatics Baureihe 14 umfasst ein modulares, einfach zu montierendes System von pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (Filters, Regulators and Lubricators, FRL), die in den Anschlussgrößen 1/8 in. und 1/4 in. erhältlich sind. Diese Produkte kombinieren hohe Durchflussraten mit zuverlässigen Leistungsmerkmalen und überragender Langlebigkeit. Ihre robusten Konstruktionen eigenen sich bestens für Anwendungen in den Bereichen Automobil- und Reifenherstellung, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Medizin, Bio- und Umweltwissenschaften sowie Öl und Gas. Die meisten Komponenten können mit jederzeit erhältlichen Optionen und Zubehör, wie z. B. Metallbehältern und einfach zu bedienenden Abläufen, modifiziert werden.

Merkmale

  • Einfache Montage mit zwei Kopfschrauben und einer O-Ring-Dichtung reduziert Undichtigkeiten und senkt die Installationskosten
  • Integrierte Montagebohrungen eliminieren Montagebügel und ermöglichen die direkte Befestigung von Komponenten als unabhängige Einheiten
  • Bauweise für hohen Durchfluss mit minimalem Differenzdruck sorgt dafür, dass die Produkte für die Druckluftaufbereitung die Betriebsabläufe des pneumatischen Systems nicht einschränken
  • Eine große Auswahl an Filterelementen (Partikel-, Koaleszenz- und Adsorptionsfilter) ermöglicht die maximale Filtrationsflexibilität
  • Die Kombination aus Koaleszenzfilter/Regler mit 3-Mikron-Vorfilter spart Platz und Investitionsausgaben