ASCO™ Numatics Doppelkolben-Zylinder der Serie 447
Spezifikationen
| Funktion | Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange, verdrehsicher |
| Gehäusewerkstoff | Leichtmetalllegierung |
| Bohrung | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 16 mm |
| Betriebsumgebung | Innen/Außen |
| Hub | Max. 10 mm, max. 25 mm, max. 40 mm, max. 50 mm, max. 80 mm, max. 100 mm, max. 125 mm, 160 mm |