ASCO™ 8210B054 Solenoid Valve

ASCO 8210B054 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    F
    FT
    H
    HT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    104
    5 Day
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    1"
    Brass
    125
    NPT
    150
    32
    125
    Solenoid Valve
    2 way - 2/2 Normally Closed
    15.4 W
    110 AC
    120 AC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    150
    1 - 10 von 40 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Spulen-Klasse
    Frequenz
    Max. Umgebungstemperatur
    Verfügbarkeit
    Durchfluss (cv)
    Medien
    Rohr-/Anschlussgröße
    Werkstoff der Dichtung
    Gehäusewerkstoff
    Zulassungen
    Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Max. Betriebsdruck (Wasser)
    Druckanschluss/Armatur
    Min. Betriebsdruck (Wasser)
    Max. Betriebsdruck (Luft)
    Min. Umgebungstemperatur
    Min. Betriebsdruck (Luft)
    Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Öffnungsgröße
    Product Type
    Ventilfunktion
    Leistung (W)
    Spannung
    Schnellversand verfügbar
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210B054AC240/60D

    ASCO 8210B054AC240/60D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilF60 Hz5 Day
    825,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210B054AC480/60D

    ASCO 8210B054AC480/60D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilFT60 Hz5 Day
    825,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210B054CSAAC110/50D

    ASCO 8210B054CSAAC110/50D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    50 Hz5 Day
    825,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210B054CSAAC240/60,220/50D

    ASCO 8210B054CSAAC240/60,220/50D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    50/60 Hz5 Day
    825,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210B054CSAAC240/60D

    ASCO 8210B054CSAAC240/60D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    60 Hz5 Day
    825,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210B054CSAAC480/60,440/50D

    ASCO 8210B054CSAAC480/60,440/50D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilFT50/60 Hz5 Day
    825,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210B054CSAAC480/60D

    ASCO 8210B054CSAAC480/60D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilFT60 Hz5 Day
    825,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210B054VAC110/50D

    ASCO 8210B054VAC110/50D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilF50 Hz5 Day
    1.026,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210B054VAC120/60D

    ASCO 8210B054VAC120/60D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilF60 Hz1045 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210B054VAC240/60D

    ASCO 8210B054VAC240/60D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilF60 Hz5 Day
    1.026,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN