ASCO™ 8316G001 Solenoid Valve

ASCO 8316G001 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    28 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    250 DC
    440 AC
    480 AC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    DIN
    NPT Body Connection
    5 Day
    FT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Solenoid Valve
    10.1 W
    11.6 W
    24.6 W
    NPT
    Class F - Flying Leaded Coil
    Class F - High temperature
    Class H - Battery charging circuits
    Class H - High temperature
    Elongated splice box
    Junction box
    Mounting bracket
    Non-Standard Lead Length
    1 - 10 von 336 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Spannung
    Bereichszulassung
    Anschlussart
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G001AC100/50D

    ASCO 8316G001AC100/50D

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil100 ACEx-freie Bereiche/für allgemeine AnwendungenNPT-Gehäuseanschluss5 Day
    1.072,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8316G001AC100/60D

    ASCO 8316G001AC100/60D

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil100 ACEx-freie Bereiche/für allgemeine AnwendungenNPT-Gehäuseanschluss5 Day
    1.072,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8316G001AC110/60D

    ASCO 8316G001AC110/60D

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil110 VcaEx-freie Bereiche/für allgemeine AnwendungenNPT-Gehäuseanschluss5 Day
    1.072,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8316G001AC115/50D

    ASCO 8316G001AC115/50D

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil115 VcaEx-freie Bereiche/für allgemeine AnwendungenNPT-Gehäuseanschluss5 Day
    1.072,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8316G001AC12/60D

    ASCO 8316G001AC12/60D

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil12 caEx-freie Bereiche/für allgemeine AnwendungenNPT-Gehäuseanschluss5 Day
    1.072,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8316G001AC120/50D

    ASCO 8316G001AC120/50D

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil120 VcaEx-freie Bereiche/für allgemeine AnwendungenNPT-Gehäuseanschluss5 Day
    1.072,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8316G001AC208/60D

    ASCO 8316G001AC208/60D

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil208 VcaEx-freie Bereiche/für allgemeine AnwendungenNPT-Gehäuseanschluss5 Day
    793,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8316G001AC220/60D

    ASCO 8316G001AC220/60D

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil220 VcaEx-freie Bereiche/für allgemeine AnwendungenNPT-Gehäuseanschluss5 Day
    1.072,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8316G001AC240/60,220/50D

    ASCO 8316G001AC240/60,220/50D

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil220 AC|240 ACEx-freie Bereiche/für allgemeine AnwendungenNPT-Gehäuseanschluss5 Day
    793,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8316G001AC240/60D

    ASCO 8316G001AC240/60D

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil240 VcaEx-freie Bereiche/für allgemeine AnwendungenNPT-Gehäuseanschluss5 Day
    793,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN