ASCO™ 8327B002 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B002 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 5 von 5 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Rohr-/Anschlussgröße
Spulen-Klasse
Leistung (W)
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
NF8327B002.115/50-60

ASCO NF8327B002.115/50-60

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H10 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
NF8327B002.24/DC

ASCO NF8327B002.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H11.2 WSame Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
NF8327B002MO.24/DC

ASCO NF8327B002MO.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H11.2 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
WSNF8327B002.125/DC

ASCO WSNF8327B002.125/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
WSNFET8327B002.24/DC

ASCO WSNFET8327B002.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H11.2 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN