ASCO™ 8327B102 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B102 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    1/4"
    H
    3.6 W
    5 Day
    Stainless Steel
    ATEX Zone 1-21
    IEC 61508
    SIL capable
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    24 DC
    48 DC
    NPTF
    FPM
    3 way - 3/2 Universal
    5.7
    1 - 9 von 9 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Rohr-/Anschlussgröße
    Spulen-Klasse
    Leistung (W)
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFET8327B102.110/50-60

    ASCO NFET8327B102.110/50-60

    BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    NFET8327B102MS.24/DC

    ASCO NFET8327B102MS.24/DC

    BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
    Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H3.6 W5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    SC8327B102.24/DC

    ASCO SC8327B102.24/DC

    BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
    Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H3.6 W5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    SC8327B102MO.24/DC

    ASCO SC8327B102MO.24/DC

    BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
    Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H3.6 W5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    WSCR8327B102MS.24/DC

    ASCO WSCR8327B102MS.24/DC

    BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
    Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H3.6 W5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    WSJE8327B102.24/DC

    ASCO WSJE8327B102.24/DC

    BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    WSNF8327B102.24/DC

    ASCO WSNF8327B102.24/DC

    BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
    Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H3.6 W5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    WSNF8327B102MO.48/DC

    ASCO WSNF8327B102MO.48/DC

    BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    WSNFET8327B102.48/DC

    ASCO WSNFET8327B102.48/DC

    BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
    Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H3.6 W5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN