ASCO™ 8551A005 Solenoid Spool Valve
ASCO EF8551A005MSAC110-120/50D
| Betätigung | Spulen-Klasse | Frequenz | Gehäusewerkstoff | Druckanschluss/Armatur |
|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | FT | 50 Hz | NPT |
ASCO EF8551A005MSAC110/50D
| Betätigung | Spulen-Klasse | Frequenz | Gehäusewerkstoff | Druckanschluss/Armatur |
|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | FT | 50 Hz | Aluminum | NPT |
ASCO EF8551A005MSAC120/50D
| Betätigung | Spulen-Klasse | Frequenz | Gehäusewerkstoff | Druckanschluss/Armatur |
|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | FT | 50 Hz | Aluminum | NPT |
ASCO EF8551A005MSAC120/60,110/50D
| Betätigung | Spulen-Klasse | Frequenz | Gehäusewerkstoff | Druckanschluss/Armatur |
|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | FT | 50/60 Hz | NPT |
ASCO EF8551A005MSAC120/60D
| Betätigung | Spulen-Klasse | Frequenz | Gehäusewerkstoff | Druckanschluss/Armatur |
|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | FT | 60 Hz | NPT |
ASCO EF8551A005MSAC220-240/50D
| Betätigung | Spulen-Klasse | Frequenz | Gehäusewerkstoff | Druckanschluss/Armatur |
|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | FT | 50 Hz | Aluminum | NPT |
ASCO EF8551A005MSAC220/50D
| Betätigung | Spulen-Klasse | Frequenz | Gehäusewerkstoff | Druckanschluss/Armatur |
|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | FT | 50 Hz | Aluminum | NPT |
ASCO EF8551A005MSAC240/50D
| Betätigung | Spulen-Klasse | Frequenz | Gehäusewerkstoff | Druckanschluss/Armatur |
|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | FT | 50 Hz | Aluminum | NPT |
ASCO EF8551A005MSAC240/60D
| Betätigung | Spulen-Klasse | Frequenz | Gehäusewerkstoff | Druckanschluss/Armatur |
|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | FT | 60 Hz | Aluminum | NPT |
ASCO SC8551A005MMSAC120/50-60
| Betätigung | Spulen-Klasse | Frequenz | Gehäusewerkstoff | Druckanschluss/Armatur |
|---|---|---|---|---|
| Magnetventil | FT | 50 Hz | NPT |
