ASCO™ Numatics-Zylinder der Serie ASP

Die Numatics Serie ASP besteht aus einer strapazierfähigen, pneumatischen NFPA-Zylinderreihe mit Stahlgehäusen, die für strapaziöse Anwendungen konzipiert wurde. Die Zylinder setzen extra lange mit Graphit gefüllte Kolbenstangenbuchsen aus Grauguss und standardmäßige, überdimensionierte Verschleißbänder (hinten am Kolben) ein. Zusätzlich verbessern eine erwiesene T-Dichtung, eine Kolbendichtungskonfiguration mit carboxyliertem Nitril und selbstschmierendem PTFE-Compound die Haltbarkeit. Die Serie ASP wurde für Anwendungen mit Analyse- und Diagnosegeräten, Flaschenabfüllanlagen, gewerblicher Küchen- und Wäschereiausstattung sowie Staubfiltersystemen konzipiert.

Spezifikationen

Bohrung1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1/4, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 Zoll
BetriebsumgebungKorrosiv, Gefährlich, Innen, Außen, Abreinigung
Hub481, 99? Max.