ASCO™ Pneumatisch betätigte Ventile der Serie F320

Die ASCO Serie F320 wurden für eine lange Lebensdauer und die Handhabung von geölter Luft konzipiert. Ihre einzigartige Bauweise isoliert den Steuerluftdruck vom Medium in der Hauptleitung. Schwankungen im Steuerluftdruck beeinflussen den Ventilbetrieb nicht.

Spezifikationen

Funktion3-Wege – 3/2 universal
VentilbetätigungPneumatisch – Arretierung
MedienLuft; inertes Gas; Leichtöl; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße1/4 Zoll
GehäusewerkstoffMessing
AnschlussartNPTF
DurchflussVon 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 PSIG
BetriebsumgebungInnen; Außen