ASCO™ Serie F321 pneumatisch betätigte Ventile

Die ASCO Serie F321 wurde für eine lange Lebensdauer und die Handhabung von geölter Luft konzipiert. Ihre einzigartige Bauweise isoliert den Steuerluftdruck vom Medium in der Hauptleitung. Schwankungen im Steuerluftdruck beeinflussen den Ventilbetrieb nicht.

Spezifikationen

Funktion3-Wege – 3/2 Öffner
VentilbetätigungPneumatisch – luftvorgesteuert
MedienLuft; inertes Gas; Leichtöl; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße1/4 in., 3/8 in.
GehäusewerkstoffMessing
AnschlussartNPTF
DurchflussVon 0,5 Cv bis 1,0 Cv
Max. Differenz-/BetriebsdruckVakuum bis 150 PSIG
BetriebsumgebungInnen; Außen