ASCO™ Numatics kolbenstangenlose Zylinder der Serie G
Spezifikationen
| Bohrung | 32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm |
| Betriebsumgebung | Korrosiv, Gefährlich, Innen, Außen, Abreinigung |
| Hub | Max. 1 200 mm |
Spezifikationen
| Bohrung | 32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm |
| Betriebsumgebung | Korrosiv, Gefährlich, Innen, Außen, Abreinigung |
| Hub | Max. 1 200 mm |