ASCO™ Numatics Rundleitungszylinder der Baureihe ISO 6432
Spezifikationen
| Normen/Vorschriften | ISO |
| Bohrung | 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 20 mm, 25 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm |
| Betriebsumgebung | Korrosiv, Ex-Bereich, innen, außen, Abreinigung |
| Hub | Max. 500 mm |