Add images and videos to help customers visualize the product.
ASCO™ Magnetventile der Baureihe L142 für den allgemeinen Betrieb
Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Ventilbetätigung | Magnetventil – vorgesteuert |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 Öffner |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
| Anschlussart | NPTF |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | 232 psi |
| Medientemperatur | +14 °F +194 °F |
| Max. Viskosität | 5 °E (~37 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | NBR |