ASCO™ Magnetventile der Baureihe L160 für den allgemeinen Betrieb

Mit den ASCO Magnetventilen der Serie L160 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffMessing
VentilbetätigungMagnetschalter – Direkt betätigt
Funktion2-Wege - 2/2 normal geschlossen
Rohr/Anschlussgröße
Anschlussart
Maximal zulässiger Druck (PS)20 bar
Medientemperatur-10°C +85°C
Max. Viskosität5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungEPDM