Numatics™ Verdrehsicherungen der Baureihe NRL

Die Numatics Baureihe NRL ist eine Generation von statischen Klemmvorrichtungen, die neue Leistungsstufen erreichen. Die federbelasteten, druckluftfreien Geräte ergänzen Luftzylinder und führen Kolbenstangen beim Halten in Ausschalt-/Notaus-Situationen. Hohe Klemmkräfte stellen positives Halten sicher, wobei zum Lösen nur wenig Luft erforderlich ist. Haltekräfte können durch Stapeln mehrerer Verdrehsicherungen erhöht werden. Die Baureihe NRL ist für den Einsatz in schwierigen Umgebungen versiegelt und mit einer Oberfläche in gebürstetem Aluminium in Naturton oder mit korrosionsbeständiger, schwarz eloxierter Oberfläche lieferbar. Die Verdrehsicherungen können mit der Zylinderreihe Numatics NFPA von Emerson und austauschbaren ISO-Zylinderreihen verwendet werden.

Spezifikationen

Bohrung1 1/2 in., 2 in., 2 1/2 in., 3 1/4 in., 4 in., 5 in., 6 in., 8 in., 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
BetriebsumgebungKorrosiv, gefährlich, Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung