Numatics™ 280 Digitale Druckschalter

Die digitalen Sensoren der ASCO Numatics Baureihe 280 können als digitale Druck/Vakuum-Messgeräte zur präzisen visuellen Anzeige des aktuellen Wertes verwendet werden. Die Sensoren sind ebenfalls einsetzbar für Anwendungen, die höchst präzise Messungen eines bestimmten Wertes erfordern, aus denen dann ein digitales Eingangssignal für SPS oder Regelsysteme erzeugt wird. Das große LCD-Display ist leicht ablesbar, ändert bei Erreichen des Sollwertes die Farbe und den Status des digitalen Ausgangs. Zu den Anwendungen gehören die Verifizierung von vorhandenen Teilen, Qualitätssicherung anhand von Dichtheitsprüfung, Kantenkontrolle beim Folienaufwickeln, Klemmkräfte, Evakuieren und Füllen von Kreisläufen sowie Auf- und Abpumpen von Kreisläufen.

Spezifikationen

Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
VentilbetätigungMagnetventil – direktbetätigt
GehäusewerkstoffAluminium
Spannung24 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 440 AC, 480 AC, 24 DC, 240 DC, 12 DC, 120 DC, 6 DC, 48 DC | 50-60
MedienLuft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße1/8 in.
AnschlussartNPTF
DurchflussVon 0,1 Cv bis 0,5 Cv
BetriebsumgebungInnenbereich
NormenTyp 1, CSA, UL