ASCO™ pneumatisch betätigte Ventile der Baureihe P316

Die ASCO Baureihe P316 umfasst pneumatisch betätigte 3-Wege-Ventile, die für lange Lebensdauer bei der Handhabung von geölter Luft konzipiert sind. Schwankender Steuerluftdruck wirkt sich nicht auf den Ventilbetrieb aus.

Spezifikationen

VentilbetätigungPneumatisch – luftvorgesteuert
GehäusewerkstoffMessing
MedienLuft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Funktion3-Wege: 3/2 normal geschlossen
DurchflussVon 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungInnen-/Außenbereich