ASCO™ pneumatisch betätigte Ventile der Baureihe P444
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Pneumatisch – luftvorgesteuert |
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Medien | Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4"; 3/8" |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 4-Wege – 4/2 |
| Durchfluss | Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, von 1,0 Cv bis 2,0 Cv |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Innen-/Außenbereich |