ASCO™ Pneumatischer Auspuff-Schalldämpfer

ASCO Numatics fertigt eine breite Palette an hochwertigen Abluftschalldämpfern für pneumatische Bewegungsregelsysteme. Dazu gehören Schwerlast- und Endschalldämpfer für Geschwindigkeitsregelung, Belüftungsschalldämpfer und Schmutzfänger für Einlassfilter. Die Schalldämpfer sind für Anwendungen in den Bereichen Automobilindustrie, Reifenherstellung, Pressmaschinen und Metallstanzen sowie Abfüllung konzipiert.

Spezifikationen

Normen/Vorschriften1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2