ASCO™ 8016G001AC110/60,100/50D

Teilenummer:

Asco-8016G001AC110/60,100/50D

1.200,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
X 2NA 6.1 /F W

Spezifikationen

Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 100 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number238210-027-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton NoteSOL ASSY RH M6 6.1/F AC